20202309
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 55,28 |
5 - 9 | € 49,75 |
10 - 19 | € 46,99 |
20 + | € 41,46 |
Type regelaar | With Locknut |
---|---|
Voor bout | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Maximale belasting met bout kN | 33.40 |
Maximale belasting zonder bout kN | 40.00 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan