Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201692
20201692
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 86,8835 |
| 5 - 9 | € 78,1907 |
| 10 - 19 | € 73,8505 |
| 20 + | € 65,168 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M16 |
| h1 | 67.0 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 18.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 28.90 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 84.00 |
| Materiaal | RVS |