20202156
20202156
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 76,163 |
| 5 - 9 | € 68,544 |
| 10 - 19 | € 64,739 |
| 20 + | € 57,12 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M10 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 14.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Maximale belasting met bout kN | 23.41 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 43.40 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan