Menu Search

Precisieregelaar M30 70.0 43.0 Staal

Deze precisie-hoogteversteller maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20202248

Oud artikelnummer:

20202248

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 73,756
5 - 9 € 66,382
10 - 19 € 62,689
20 + € 55,315
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 73,76

1 x € 73,756

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Standard
Voor bout M30
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Maximale belasting met bout kN 53.00
Maximale belasting zonder bout kN 330.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op