20201593
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 104,88 |
5 - 9 | € 94,39 |
10 - 19 | € 89,15 |
20 + | € 78,66 |
Type regelaar | Standard |
---|---|
Voor bout | M16 |
h1 | 86.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 32.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
Maximale belasting met bout kN | 92.90 |
Maximale belasting zonder bout kN | 148.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan