Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20201623
20201623
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 182,5543 |
| 5 - 9 | € 164,2991 |
| 10 - 19 | € 155,1766 |
| 20 + | € 136,9214 |
| Type regelaar | Standard |
|---|---|
| Voor bout | M20 |
| h1 | 106.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 40.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 136.0 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 225.0 |
| Materiaal | RVS |