Menu Search

Precisieregelaar M24 70.0 54.0 Staal

Deze precisieregelaar met borgmoer maakt nauwkeurige aanpassingen van bewegingen, locaties of krachten mogelijk in verschillende toepassingen. Hun fijnmazige controle maakt van hen essentieel gereedschap voor belangrijke engineering- en industriële processen.
Essentra artikelnummer:

20199760

Fabrikant artikelnummer:

20199760

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 91,861
5 - 9 € 82,671
10 - 19 € 78,081
20 + € 68,901
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 91,86

1 x € 91,861

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type regelaar Met borgmoer
Voor bout M24
h1 54.0
h2 44.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Maximale belasting met bout kN 157.0
Maximale belasting zonder bout kN 330.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op