Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20200770
20200770
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 85,6149 |
| 5 - 9 | € 77,0589 |
| 10 - 19 | € 72,7701 |
| 20 + | € 64,214 |
| Type regelaar | Met borgmoer |
|---|---|
| Voor bout | M24 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 63.0 |
| h3 | 23.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Maximale belasting met bout kN | 37.00 |
| Maximale belasting zonder bout kN | 210.0 |
| Materiaal | Staal |