Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0921 - € 0,1464 27250 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,0854 - € 0,1138 34000 Op voorraad
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,1742 - € 0,2319 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,0962 - € 0,1188 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,1251 - € 0,1377 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,1571 - € 0,1939 Vraag de levertijd aan hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
€ 0,0607 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0595 - € 0,0792 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,0875 - € 0,1169 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0758 - € 0,0834 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,1177 - € 0,1295 866 Op voorraad
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,1151 - € 0,321 450 Op voorraad
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,0709 - € 0,078 Vraag de levertijd aan hier
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
€ 0,0417 - € 0,0504 1395 Op voorraad
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,2021 - € 0,2496 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
€ 0,0828 - € 0,1022 16392 Op voorraad
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0643 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0549 - € 0,0732 983 Op voorraad
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
€ 0,2161 - € 0,2668 Vraag de levertijd aan hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,0771 - € 0,1028 Vraag de levertijd aan hier
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • van 3
Nylon 6/6 4.2 mm Plaatmoer 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0921

Voorraadniveaus
27250 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prijsbereik
€ 0,1138 - € 0,0854

Voorraadniveaus
34000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prijsbereik
€ 0,1188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Totale lengte
    27.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1251

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Totale lengte
    24.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prijsbereik
€ 0,1939 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    18.8 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0595

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,0875

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    13.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Prijsbereik
€ 0,1295 - € 0,1177

Voorraadniveaus
866 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Totale lengte
    11.33 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Prijsbereik
€ 0,321 - € 0,1151

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prijsbereik
€ 0,078 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prijsbereik
€ 0,0504 - € 0,0417

Voorraadniveaus
1395 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Totale lengte
    10.75 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prijsbereik
€ 0,2496 - € 0,2021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    13.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prijsbereik
€ 0,1022 - € 0,0828

Voorraadniveaus
16392 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    16.64 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prijsbereik
€ 0,0732 - € 0,0549

Voorraadniveaus
983 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #4
  • Kopdiameter
    6.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prijsbereik
€ 0,2668 - € 0,2161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    1/4
  • Gatmaat
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    15.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Prijsbereik
€ 0,1028 - € 0,0771

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm