Menu Search

Kartelknoppen

Op voorraad

Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
102 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Draadmaat Schroefdraadmateriaal Bevestigingstype Draadlengte Materiaal knop Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M10
RVS
Doorboring met schroefdraad
20.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M10
RVS
Blind boorgat met schroefdraad
18.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M8
RVS
Draadeinde
16.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M12
RVS
Draadeinde
40.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M12
RVS
Draadeinde
30.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M10
RVS
Doorboring met schroefdraad
16.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M10
RVS
Draadeinde
20.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M8
RVS
Doorboring met schroefdraad
16.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M12
RVS
Blind boorgat met schroefdraad
22.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M12
RVS
Draadeinde
25.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M8
RVS
Blind boorgat met schroefdraad
15.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M8
RVS
Draadeinde
25.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M6
RVS
Doorboring met schroefdraad
13.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M8
RVS
Blind boorgat met schroefdraad
15.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
M10
RVS
Draadeinde
30.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M8
RVS
Gewoon boorgat
13.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M10
RVS
Blind boorgat met schroefdraad
20.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M12
RVS
Volledig schroefdraad er doorheen
20.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M8
RVS
Draadeinde
20.0 mm
RVS
Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M6
RVS
Gewoon boorgat
12.0 mm
RVS
  • van 6
Handwiel 60.0 mm M10 20.0 mm RVS

10501795


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
Handwiel 50.0 mm M10 18.0 mm RVS

10501764


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    18.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    34.0 mm
Handwiel 40.0 mm M8 16.0 mm RVS

10501672


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    46.5 mm
Handwiel 60.0 mm M12 40.0 mm RVS

10501832


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    79.0 mm
Handwiel 60.0 mm M12 30.0 mm RVS

10501825


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    69.0 mm
Handwiel 50.0 mm M10 16.0 mm RVS

10501757


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    34.0 mm
Handwiel 50.0 mm M10 20.0 mm RVS

10501726


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    54.0 mm
Handwiel 50.0 mm M8 16.0 mm RVS

10501771


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    34.0 mm
Handwiel 60.0 mm M12 22.0 mm RVS

10501856


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Draadlengte
    22.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
Handwiel 60.0 mm M12 25.0 mm RVS

10501818


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    64.0 mm
Handwiel 40.0 mm M8 15.0 mm RVS

10501719


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    30.5 mm
Handwiel 40.0 mm M8 25.0 mm RVS

10501696


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    55.5 mm
Handwiel 40.0 mm M6 13.0 mm RVS

10501658


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    13.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    30.5 mm
Handwiel 50.0 mm M8 15.0 mm RVS

10501788


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    34.0 mm
Handwiel 50.0 mm M10 30.0 mm RVS

10501740


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Knopdiameter
    50.0 mm
  • Hoogte knop
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    64.0 mm
Handwiel 40.0 mm M8 13.0 mm RVS

10501702


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    13.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    30.5 mm
Handwiel 60.0 mm M10 20.0 mm RVS

10501801


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
Handwiel 60.0 mm M12 20.0 mm RVS

10501849


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Knopdiameter
    60.0 mm
  • Hoogte knop
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
Handwiel 40.0 mm M8 20.0 mm RVS

10501689


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    50.5 mm
Handwiel 40.0 mm M6 12.0 mm RVS

10501665


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Knopdiameter
    40.0 mm
  • Hoogte knop
    15.5 mm
  • Totale hoogte
    30.5 mm