Menu Search

Handwiel 40.0 mm M6 13.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10501658

Oud artikelnummer:

1504718

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 13.0 mm
Knopdiameter 40.0 mm
Hoogte knop 15.5 mm
Totale hoogte 30.5 mm
Steeldiameter 18.0 mm
Steelhoogte 15.0 mm
Schroefdraadmateriaal RVS
Bevestigingstype Doorboring met schroefdraad
Materiaal knop RVS
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op