10501740
1504727
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M10 |
|---|---|
| Draadlengte | 1.181 in |
| Draadlengte | 30.0 mm |
| Knopdiameter | 1.969 in |
| Knopdiameter | 50.0 mm |
| Hoogte knop | 0.669 in |
| Hoogte knop | 17.0 mm |
| Totale hoogte | 2.52 in |
| Totale hoogte | 64.0 mm |
| Steeldiameter | 21.0 mm |
| Steeldiameter | 0.827 in |
| Steelhoogte | 17.0 mm |
| Steelhoogte | 0.669 in |
| Schroefdraadmateriaal | RVS |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Materiaal knop | RVS |
| Goederencode | 8487905990 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan