Menu Search

Handwiel 50.0 mm M8 16.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10501771

Oud artikelnummer:

1504730

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 15

Bestel in veelvoud van 15

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 16.0 mm
Knopdiameter 50.0 mm
Hoogte knop 16.0 mm
Totale hoogte 34.0 mm
Steeldiameter 21.0 mm
Steelhoogte 18.0 mm
Schroefdraadmateriaal RVS
Bevestigingstype Doorboring met schroefdraad
Materiaal knop RVS
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op