1504736
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 55,1252 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Knob Diameter | 60.0 mm |
Knob Diameter | 2.362 in |
Knob Height | 21.0 mm |
Knob Height | 0.827 in |
Overall Height | 79.0 mm |
Overall Height | 3.11 in |
Stem Diameter | 25.0 mm |
Stem Diameter | 0.984 in |
Stem Height | 18.0 mm |
Stem Height | 0.709 in |
Thread Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8487905990 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan