Menu Search

Handwiel 50.0 mm M10 20.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10501726

Oud artikelnummer:

1504725

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Draadlengte 20.0 mm
Knopdiameter 50.0 mm
Hoogte knop 17.0 mm
Totale hoogte 54.0 mm
Steeldiameter 21.0 mm
Steelhoogte 17.0 mm
Schroefdraadmateriaal RVS
Bevestigingstype Draadeinde
Materiaal knop RVS
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op