10501849
1504737
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M12 |
|---|---|
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Draadlengte | 0.787 in |
| Knopdiameter | 60.0 mm |
| Knopdiameter | 2.362 in |
| Hoogte knop | 21.0 mm |
| Hoogte knop | 0.827 in |
| Totale hoogte | 1.535 in |
| Totale hoogte | 39.0 mm |
| Steeldiameter | 25.0 mm |
| Steeldiameter | 0.984 in |
| Steelhoogte | 18.0 mm |
| Steelhoogte | 0.709 in |
| Schroefdraadmateriaal | RVS |
| Bevestigingstype | Volledig schroefdraad er doorheen |
| Materiaal knop | RVS |
| Goederencode | 8487905990 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan