Menu Search

Handwiel 60.0 mm M12 25.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10501818

Oud artikelnummer:

1504734

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Draadlengte 25.0 mm
Knopdiameter 60.0 mm
Hoogte knop 21.0 mm
Totale hoogte 64.0 mm
Steeldiameter 25.0 mm
Steelhoogte 18.0 mm
Schroefdraadmateriaal RVS
Bevestigingstype Draadeinde
Materiaal knop RVS
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op