Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
RVS
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Gewoon boorgat
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
RVS
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Volledig schroefdraad er doorheen
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
RVS
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
RVS
|
Gewoon boorgat
|
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan