Draadharnasklem, met schroefbevestiging, voor het stevig vastzetten van gegolfde en gewikkelde buizen of kabelbundels. De klem is geribbeld langs de binnendiameter voor extra grip.
De klem kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabels of draden later worden aangebracht. Voor extra gemak is de klem hersluitbaar, zodat kabelbundels kunnen worden verwijderd voor vervanging of nieuwe bedrading.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Compatibele kabeldiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Basislengte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3109 - € 0,3357 | 28996 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4231 | 1537 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4214 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4214 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4214 | 1086 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
€ 0,2463 - € 0,2812 | 4664 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 0,3122 - € 0,3385 | 27008 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
WHC-250-01 | € 0,2998 - € 0,3247 | 29625 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
|||||
€ 0,2998 - € 0,3247 | 11483 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
€ 0,2998 - € 0,3247 | 30855 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
€ 0,2141 - € 0,2445 | 17643 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 0,11 - € 0,1358 | 16107 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
€ 0,1777 - € 0,1974 | 3880 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 1,8106 - € 1,8571 | 2500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4214 | 1356 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
€ 0,3896 - € 0,4214 | 245 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
€ 0,1265 - € 0,1561 | 12260 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
€ 0,4297 - € 0,4642 | 985 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
€ 0,1545 - € 0,1716 | 2902 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 0,9548 - € 0,9548 | 9140 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan