Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturel

Draadharnasklem die kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabelbundels op een later tijdstip worden aangebracht. Kabelbundels kunnen naar wens worden verwijderd voor wijzigingen in de bedrading of ter vervanging.
Essentra artikelnummer:

10036723

Oud artikelnummer:

WHC-125-19

890 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,207
5000 + € 0,1863
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 207,00

1000 x € 0,207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #6. M4
Basislengte 19.1 mm
Basisbreedte 8.4 mm
Compatibele kabeldiameter 3.2 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op