10108635
EXWHC2-750-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,4868 |
5000 + | € 0,4506 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevestigingsmethode | Schroef |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Kleur | Naturel |
Compatibele schroefmaten (alle) | #6. M4 |
Basislengte | 35.0 mm |
Basislengte | 1.378 in |
Basisbreedte | 0.5 in |
Basisbreedte | 12.7 mm |
Compatibele kabeldiameter | 18.0 mm |
Compatibele kabeldiameter | 0.709 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan