Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Naturel

Draadharnasklem die kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabelbundels op een later tijdstip worden aangebracht. Kabelbundels kunnen naar wens worden verwijderd voor wijzigingen in de bedrading of ter vervanging.
Essentra artikelnummer:

10036792

Oud artikelnummer:

WHC-625-01

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3404
5000 + € 0,3144
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 340,40

1000 x € 0,3404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Nylon 6/6
UL/CSA omschrijving UL E70062
Kleur Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op