Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturel

Draadharnasklem die kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabelbundels op een later tijdstip worden aangebracht. Kabelbundels kunnen naar wens worden verwijderd voor wijzigingen in de bedrading of ter vervanging.
Essentra artikelnummer:

10036761

Oud artikelnummer:

WHC-375-19

352 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,4419
5000 + € 0,4085
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 441,90

1000 x € 0,4419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) #10. M5
Basislengte 21.1 mm
Basisbreedte 10.2 mm
Compatibele kabeldiameter 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op