10108628
EXWHC2-750-01BK
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,352 |
| 5000 + | € 0,326 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevestigingsmethode | Schroef |
|---|---|
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
| Kleur | Zwart |
| Compatibele schroefmaten (alle) | #6. M4 |
| Basislengte | 1.378 in |
| Basislengte | 35.0 mm |
| Basisbreedte | 0.5 in |
| Basisbreedte | 12.7 mm |
| Compatibele kabeldiameter | 18.0 mm |
| Compatibele kabeldiameter | 0.709 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan