10108574
EXWHC2-250-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1637 |
| 5000 - 9999 | € 0,1473 |
| 10000 + | € 0,1326 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevestigingsmethode | Schroef |
|---|---|
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Kleur | Naturel |
| Compatibele schroefmaten (alle) | #6. M4 |
| Basislengte | 21.0 mm |
| Basislengte | 0.827 in |
| Basisbreedte | 10.0 mm |
| Basisbreedte | 0.394 in |
| Compatibele kabeldiameter | 6.4 mm |
| Compatibele kabeldiameter | 0.252 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan