Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 6.4 mm 4.0 mm Nylon Zwart

Draadharnasklem die kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabelbundels op een later tijdstip worden aangebracht. Kabelbundels kunnen naar wens worden verwijderd voor wijzigingen in de bedrading of ter vervanging.
Essentra artikelnummer:

10108567

Oud artikelnummer:

EXWHC2-250-01BK

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1423
5000 - 9999 € 0,1281
10000 + € 0,1153
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 142,30

1000 x € 0,1423

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Kleur Zwart
Compatibele schroefmaten (alle) #6. M4
Basislengte 21.0 mm
Basisbreedte 10.0 mm
Compatibele kabeldiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op