Menu Search

Boutverzegelingen

Op voorraad

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
  • Has an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
  • ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D C Kleur B Treksterkte A Type Bestellen
€ 2,5325 - € 2,5325 250 Op voorraad
10.0 mm
44.0 mm
Blauw
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
€ 20,1076 - € 20,1076 4995 Op voorraad
11.0 mm
53.0 mm
Blauw
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
€ 0,357 - € 0,357 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
53.0 mm
Geel
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
€ 1,7355 - € 1,7355 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
54.0 mm
Geel
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
€ 2,5325 - € 2,5325 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
44.0 mm
Wit
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
€ 2,1974 - € 2,1974 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Blauw
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 1,7355 - € 1,7355 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
54.0 mm
Wit
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
€ 2,1974 - € 2,1974 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Rood
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 1,7355 - € 1,7355 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
54.0 mm
Blauw
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
€ 2,3934 - € 2,3934 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Blauw
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,1974 - € 2,1974 3245 Op voorraad
12.6 mm
45.9 mm
Geel
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,1974 - € 2,1974 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Wit
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,3934 - € 2,3934 6409 Op voorraad
12.6 mm
45.9 mm
Rood
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,3934 - € 2,3934 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Wit
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,3934 - € 2,3934 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Geel
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 1,7355 - € 1,7355 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
54.0 mm
Groen
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
€ 2,3934 - € 2,3934 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Oranje
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,1974 - € 2,1974 Vraag de levertijd aan hier
12.6 mm
45.9 mm
Groen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
€ 2,5325 - € 2,5325 5999 Op voorraad
10.0 mm
44.0 mm
Oranje
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
€ 2,5325 - € 2,5325 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
44.0 mm
Geel
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
  • van 2
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blauw

20086480

Prijsbereik
€ 2,5325 - € 2,5325

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blauw

20086671

Prijsbereik
€ 20,1076 - € 20,1076

Voorraadniveaus
4995 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Geel

20086688

Prijsbereik
€ 0,357 - € 0,357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Staal Geel

20122317

Prijsbereik
€ 1,7355 - € 1,7355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Wit

20123086

Prijsbereik
€ 2,5325 - € 2,5325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Blauw

20083380

Prijsbereik
€ 2,1974 - € 2,1974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Staal Wit

20083366

Prijsbereik
€ 1,7355 - € 1,7355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Rood

20083410

Prijsbereik
€ 2,1974 - € 2,1974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Staal Blauw

20083328

Prijsbereik
€ 1,7355 - € 1,7355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Blauw

20083502

Prijsbereik
€ 2,3934 - € 2,3934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Geel

20083434

Prijsbereik
€ 2,1974 - € 2,1974

Voorraadniveaus
3245 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Wit

20083427

Prijsbereik
€ 2,1974 - € 2,1974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Rood

20083533

Prijsbereik
€ 2,3934 - € 2,3934

Voorraadniveaus
6409 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Wit

20083540

Prijsbereik
€ 2,3934 - € 2,3934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Geel

20083557

Prijsbereik
€ 2,3934 - € 2,3934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Staal Groen

20083335

Prijsbereik
€ 1,7355 - € 1,7355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Oranje

20083526

Prijsbereik
€ 2,3934 - € 2,3934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Groen

20083397

Prijsbereik
€ 2,1974 - € 2,1974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranje

20086503

Prijsbereik
€ 2,5325 - € 2,5325

Voorraadniveaus
5999 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Geel

20086534

Prijsbereik
€ 2,5325 - € 2,5325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm