Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari chiuse

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 Materiale d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
65,4463 € - 93,4903 € Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
112.0
Long Version
71,0325 € - 101,475 € Richiedi il lead time qui
121.2
Acciaio
40.0
62.0
154.0
Double Length
57,113 € - 81,59 € Richiedi il lead time qui
61.0
Acciaio inossidabile
20.0
32.0
80.0
Long Version
42,4965 € - 60,7108 € Richiedi il lead time qui
44.1
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
58.0
Closed
37,1973 € - 53,136 € Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio
25.0
40.0
112.0
Double Length
104,7755 € - 149,6808 € Richiedi il lead time qui
155.2
Acciaio
50.0
75.0
192.0
Double Length
25,256 € - 36,08 € Richiedi il lead time qui
60.6
Acciaio
40.0
62.0
80.0
Closed
159,6848 € - 228,124 € Richiedi il lead time qui
170.0
Acciaio
60.0
90.0
211.0
Double Length
35,588 € - 50,84 € Richiedi il lead time qui
77.6
Acciaio
50.0
75.0
100.0
Closed
73,554 € - 105,0728 € Richiedi il lead time qui
82.0
Acciaio inossidabile
25.0
40.0
112.0
Long Version
18,0913 € - 25,8403 € Richiedi il lead time qui
52.1
Acciaio
30.0
47.0
68.0
Closed
14,2373 € - 20,336 € Richiedi il lead time qui
33.0
Acciaio
8.0
16.0
45.0
Double Length
6,9393 € - 9,9118 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio
8.0
16.0
25.0
Closed
45,633 € - 65,19 € Richiedi il lead time qui
104.2
Acciaio
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,3083 € - 10,4448 € Richiedi il lead time qui
14.5
Acciaio
5.0
12.0
22.0
Closed
53,5255 € - 76,465 € Richiedi il lead time qui
101.7
Acciaio
60.0
90.0
125.0
Closed
17,5993 € - 25,1433 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
13,94 € - 19,9158 € Richiedi il lead time qui
16.5
Acciaio inossidabile
8.0
16.0
25.0
Closed
10,7728 € - 15,3955 € Richiedi il lead time qui
14.5
Acciaio inossidabile
5.0
12.0
22.0
Closed
16,0515 € - 22,9293 € Richiedi il lead time qui
45.8
Acciaio
12.0
22.0
57.0
Double Length
  • di 3
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20155735

Fascia di prezzo
93,4903 € - 65,4463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Double Length 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20155827

Fascia di prezzo
101,475 € - 71,0325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20155636

Fascia di prezzo
81,59 € - 57,113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20155674

Fascia di prezzo
60,7108 € - 42,4965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Boccola a sfera lineare Double Length 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20155742

Fascia di prezzo
53,136 € - 37,1973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Double Length 50.0 75.0 192.0 Acciaio

20155889

Fascia di prezzo
149,6808 € - 104,7755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Boccola a sfera lineare Closed 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20155803

Fascia di prezzo
36,08 € - 25,256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Boccola a sfera lineare Double Length 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20155940

Fascia di prezzo
228,124 € - 159,6848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Boccola a sfera lineare Closed 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20155865

Fascia di prezzo
50,84 € - 35,588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20155728

Fascia di prezzo
105,0728 € - 73,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Long Version
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Boccola a sfera lineare Closed 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20155766

Fascia di prezzo
25,8403 € - 18,0913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Boccola a sfera lineare Double Length 8.0 16.0 45.0 Acciaio

20156046

Fascia di prezzo
20,336 € - 14,2373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Boccola a sfera lineare Closed 8.0 16.0 25.0 Acciaio

20155988

Fascia di prezzo
9,9118 € - 6,9393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare Double Length 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20155780

Fascia di prezzo
65,19 € - 45,633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Boccola a sfera lineare Closed 5.0 12.0 22.0 Acciaio

20155858

Fascia di prezzo
10,4448 € - 7,3083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Boccola a sfera lineare Closed 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20155926

Fascia di prezzo
76,465 € - 53,5255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155971

Fascia di prezzo
25,1433 € - 17,5993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155964

Fascia di prezzo
19,9158 € - 13,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Boccola a sfera lineare 5.0 12.0 22.0 Acciaio inossidabile

20155841

Fascia di prezzo
15,3955 € - 10,7728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Closed
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Boccola a sfera lineare Double Length 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20155452

Fascia di prezzo
22,9293 € - 16,0515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Double Length
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0