20155803
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 35,20 € |
10 - 19 | 31,68 € |
20 - 49 | 29,92 € |
50 - 99 | 28,16 € |
100 + | 24,64 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Peso g | 705.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare