Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera lunga in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155636

Codice articolo precedente:

20155636

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 81,59 €
10 - 19 73,431 €
20 - 49 69,3515 €
50 - 99 65,272 €
100 + 57,113 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,59 €

1 x 81,59 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Long Version
Materiale alloggio sfera Stainless Steel
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
N di circuiti di sfere 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Peso g 180.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci