20155674
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 59,23 € |
10 - 19 | 53,31 € |
20 - 49 | 50,35 € |
50 - 99 | 47,38 € |
100 + | 41,46 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 44.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 37.5 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Peso g | 215.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare