20155841
20155841
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 15,3955 € |
| 10 - 19 | 13,858 € |
| 20 - 49 | 13,0893 € |
| 50 - 99 | 12,3205 € |
| 100 + | 10,7728 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 5.0 |
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 22.0 |
| l2 | 14.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 11.5 |
| N di circuiti di sfere | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 200.0 |
| Static load C0 max. N | 260.0 |
| Peso g | 12.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare