20155780
20155780
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 65,19 € |
| 10 - 19 | 58,671 € |
| 20 - 49 | 55,4115 € |
| 50 - 99 | 52,152 € |
| 100 + | 45,633 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | Double Length |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 123.0 |
| l2 | 104.2 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 44.5 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2490.0 |
| Static load C0 max. N | 5490.0 |
| Peso g | 580.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare