Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Closed 60.0 90.0 125.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare chiusa è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155926

Codice articolo precedente:

20155926

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 76,465 €
10 - 19 68,8185 €
20 - 49 64,9953 €
50 - 99 61,172 €
100 + 53,5255 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

76,47 €

1 x 76,465 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Peso g 2220.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci