Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 91,21 € |
10 - 19 | 82,09 € |
20 - 49 | 77,53 € |
50 - 99 | 72,97 € |
100 + | 63,85 € |
Tipo | Long Version |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
l2 | 82.0 |
l3 | 1.85 |
d3 | 38.0 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Peso g | 440.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare