20155971
20155971
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,53 € |
| 10 - 19 | 22,08 € |
| 20 - 49 | 20,85 € |
| 50 - 99 | 19,62 € |
| 100 + | 17,17 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 16.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| N di circuiti di sfere | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Peso g | 20.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare