20155889
20155889
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 149,6808 € |
| 10 - 19 | 134,7158 € |
| 20 - 49 | 127,2333 € |
| 50 - 99 | 119,7405 € |
| 100 + | 104,7755 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | Double Length |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 192.0 |
| l2 | 155.2 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| N di circuiti di sfere | 6..0 |
| Dyn. load C max. N | 6080.0 |
| Static load C0 max. N | 15900.0 |
| Peso g | 3100.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare