Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Closed 8.0 16.0 25.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare chiusa è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155988

Codice articolo precedente:

20155988

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 9,9118 €
10 - 19 8,9175 €
20 - 49 8,4255 €
50 - 99 7,9335 €
100 + 6,9393 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,91 €

1 x 9,9118 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
l2 16.5
l3 1.10
d3 15.2
N di circuiti di sfere 4.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Peso g 20.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci