20155742
20155742
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 51,84 € |
| 10 - 19 | 46,66 € |
| 20 - 49 | 44,06 € |
| 50 - 99 | 41,47 € |
| 100 + | 36,29 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | Double Length |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 112.0 |
| l2 | 82.0 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 38.0 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3140.0 |
| Peso g | 440.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare