Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Closed 30.0 47.0 68.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare chiusa è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155766

Codice articolo precedente:

20155766

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 25,8403 €
10 - 19 23,2573 €
20 - 49 21,9658 €
50 - 99 20,6743 €
100 + 18,0913 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,84 €

1 x 25,8403 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Peso g 325.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci