Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Double Length 60.0 90.0 211.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare lunga per applicazioni che richiedono maggiore stabilità e capacità di carico, assicurando massime prestazioni e affidabilità. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155940

Codice articolo precedente:

20155940

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 228,124 €
10 - 19 205,3075 €
20 - 49 193,9095 €
50 - 99 182,5013 €
100 + 159,6848 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

228,12 €

1 x 228,124 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Double Length
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
l2 170.0
l3 3.15
d3 86.5
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Peso g 3500.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci