Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Closed 50.0 75.0 100.0 Acciaio

La boccola a sfera lineare chiusa è progettata per i sistemi di movimentazione lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155865

Codice articolo precedente:

20155865

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 50,84 €
10 - 19 45,756 €
20 - 49 43,214 €
50 - 99 40,672 €
100 + 35,588 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

50,84 €

1 x 50,84 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Peso g 1130.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci