Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,7732 € - 1,2657 € 171 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8027 € - 1,3135 € 100 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,4173 € - 2,3154 € 39 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
16.5 mm
25.0 mm
2,0348 € - 3,3539 € 6 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,238 € - 5,4729 € 42 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
1,6839 € - 2,7645 € 406 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
2,0628 € - 3,396 € 50 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,3241 € - 0,6469 € 8380 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3396 € - 0,6763 € 5317 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,376 € - 0,7521 € 194 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4209 € - 0,842 € 298 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,616 € - 1,2335 € 1600 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,362 € - 0,7213 € 3162 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,3985 € - 0,797 € 233 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3606 € - 0,5865 € 1526 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,5865 € - 1,1731 € 498 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6,0904 € - 7,5499 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
7,3955 € - 9,1777 € 230 Varastossa
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
0,1627 € - 0,2975 € 22000 Varastossa
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2118 € - 0,3859 € 33800 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Väritön

10322963

Hinta-alue
1,2657 € - 0,7732 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Väritön

10323007

Hinta-alue
1,3135 € - 0,8027 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Väritön

10323045

Hinta-alue
2,3154 € - 1,4173 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Väritön

10323083

Hinta-alue
3,3539 € - 2,0348 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Väritön

10323120

Hinta-alue
5,4729 € - 4,238 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Väritön

10323069

Hinta-alue
2,7645 € - 1,6839 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Väritön

10323106

Hinta-alue
3,396 € - 2,0628 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10323144

Hinta-alue
0,6469 € - 0,3241 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10323168

Hinta-alue
0,6763 € - 0,3396 €

Varastotasot
5317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Musta

10323205

Hinta-alue
0,7521 € - 0,376 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10323243

Hinta-alue
0,842 € - 0,4209 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10323281

Hinta-alue
1,2335 € - 0,616 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Musta

10323182

Hinta-alue
0,7213 € - 0,362 €

Varastotasot
3162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Musta

10323229

Hinta-alue
0,797 € - 0,3985 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Väritön

10322765

Hinta-alue
0,5865 € - 0,3606 €

Varastotasot
1526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Musta

10323267

Hinta-alue
1,1731 € - 0,5865 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 30.0 mm Musta

10179192

Hinta-alue
7,5499 € - 6,0904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laipallinen laakeri 45.0 mm 30.0 mm Musta

10179215

Hinta-alue
9,1777 € - 7,3955 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    50.0 mm
Laipallinen laakeri 5.3 mm 5.0 mm Väritön

10049648

Hinta-alue
0,2975 € - 0,1627 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.3 mm
Laipallinen laakeri 5.0 mm 10.0 mm Väritön

10049624

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
33800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm