Valikko Haku

Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323182

Valmistajan tuotenumero:

008713023243

3162 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7213 €
500 - 999 0,4616 €
1000 + 0,362 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,13 €

100 x 0,7213 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 10.0 mm
Akselin pituus 4.5 mm
Kokonaispituus 5.5 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 8.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 10.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 8.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 15.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 10.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 8.0 mm
Kokonaishalkaisija 5.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä