Valikko Haku

Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10323007

Valmistajan tuotenumero:

008125019247

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,3135 €
250 - 999 1,0216 €
1000 + 0,8027 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

65,68 €

50 x 1,3135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 20.0 mm
Akselin pituus 16.0 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 18.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 20.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 18.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 26.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 20.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 18.0 mm
Kokonaishalkaisija 17.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä