Valikko Haku

Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10323120

Valmistajan tuotenumero:

008139019247

42 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,4729 €
50 + 4,238 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

54,73 €

10 x 5,4729 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 44.0 mm
Akselin pituus 28.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 40.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 44.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 40.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 52.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 44.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 40.0 mm
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä