10323243
008725023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,842 € |
| 500 - 999 | 0,536 € |
| 1000 + | 0,4209 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.472 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 12.0 mm |
| Akselin pituus | 0.433 in |
| Akselin pituus | 11.0 mm |
| Kokonaispituus | 12.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.472 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.394 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.394 in |
| Akselireiän halkaisija | 10.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.709 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 18.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.394 in |
| Sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.472 in |
| Kokonaishalkaisija | 12.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa