Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,1992 € - 0,3227 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2876 € - 0,5248 € 29900 Varastossa
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5276 € - 0,8588 € 6358 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 13222 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4,238 € - 6,5535 € 260 Varastossa
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
4,5187 € - 6,3991 € 780 Varastossa
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
6,0904 € - 7,5499 € 10 Varastossa
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
9,5847 € - 11,9142 € 50 Varastossa
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,1627 € - 0,2975 € 26032 Varastossa
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2118 € - 0,3859 € 34440 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1992 € - 0,3227 € 9571 Varastossa
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2876 € - 0,5248 € 17040 Varastossa
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1,0567 € - 1,8804 € 106 Varastossa
17.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
0,6286 € - 1,0216 € 7400 Varastossa
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6806 € - 1,0749 € 2212 Varastossa
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3073 € - 0,7521 € 15134 Varastossa
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6244 € - 1,3808 € 3753 Varastossa
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6006 € - 1,3205 € 44 Varastossa
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,5374 € - 0,8742 € 600 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,6286 € - 1,3864 € 7358 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 6.2 mm 18.0 mm Väritön

10049730

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.1 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.2 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.1 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.5 mm Väritön

10049754

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
29900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Musta

10178829

Hinta-alue
0,8588 € - 0,5276 €

Varastotasot
6358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Musta

10049785

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
13222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 32.0 mm 26.0 mm Musta

10179161

Hinta-alue
6,5535 € - 4,238 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    36.0 mm
Laipallinen laakeri 35.0 mm 26.0 mm Musta

10179185

Hinta-alue
6,3991 € - 4,5187 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    39.0 mm
Laipallinen laakeri 40.0 mm 40.0 mm Musta

10179208

Hinta-alue
7,5499 € - 6,0904 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laipallinen laakeri 45.0 mm 50.0 mm Musta

10179222

Hinta-alue
11,9142 € - 9,5847 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    50.0 mm
Laipallinen laakeri 5.3 mm 5.0 mm Musta

10049655

Hinta-alue
0,2975 € - 0,1627 €

Varastotasot
26032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.3 mm
Laipallinen laakeri 5.0 mm 10.0 mm Musta

10049631

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
34440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.2 mm 18.0 mm Musta

10049747

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1992 €

Varastotasot
9571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.1 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.2 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.1 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.5 mm Musta

10049761

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
17040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 15.0 mm 9.0 mm Musta

10178997

Hinta-alue
1,8804 € - 1,0567 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.5 mm Musta

10050323

Hinta-alue
1,0216 € - 0,6286 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.0 mm Musta

10050347

Hinta-alue
1,0749 € - 0,6806 €

Varastotasot
2212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 18.5 mm 7.5 mm Musta

10050385

Hinta-alue
0,7521 € - 0,3073 €

Varastotasot
15134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 25.0 mm Musta

10050361

Hinta-alue
1,3808 € - 0,6244 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050446

Hinta-alue
1,3205 € - 0,6006 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    24.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm Musta

10178836

Hinta-alue
0,8742 € - 0,5374 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050460

Hinta-alue
1,3864 € - 0,6286 €

Varastotasot
7358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm