10323069
008131019247
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 2,6971 € |
50 - 999 | 2,0947 € |
1000 + | 1,6429 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Akselin halkaisija | 1.102 in |
---|---|
Akselin halkaisija | 28.0 mm |
Akselin pituus | 28.5 mm |
Akselin pituus | 1.122 in |
Kokonaispituus | 1.181 in |
Kokonaispituus | 30.0 mm |
Laipan paksuus | 1.5 mm |
Laipan paksuus | 0.059 in |
Laakerityyppi | Liukulaakeri |
Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
Nimellinen sisähalkaisija | 25.0 mm |
Nimellinen sisähalkaisija | 0.984 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
Ulkohalkaisija | 28.0 mm |
Ulkohalkaisija | 1.102 in |
Mittausstandardi | Metrinen |
Akselireiän halkaisija | 0.984 in |
Akselireiän halkaisija | 25.0 mm |
Laipan ulkohalkaisija | 1.378 in |
Laipan ulkohalkaisija | 35.0 mm |
Nimellinen ulkohalkaisija | 28.0 mm |
Nimellinen ulkohalkaisija | 1.102 in |
Laipallinen | Kyllä |
Sisähalkaisija | 25.0 mm |
Sisähalkaisija | 0.984 in |
Kokonaishalkaisija | 30.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.181 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa