Valikko Haku

Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323267

Valmistajan tuotenumero:

008729023243

498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,1731 €
250 - 999 0,7465 €
1000 + 0,5865 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

58,66 €

50 x 1,1731 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 14.0 mm
Akselin pituus 8.0 mm
Kokonaispituus 9.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 12.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 20.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 14.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 12.0 mm
Kokonaishalkaisija 9.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä